Wkladka topikowa, szybka, 630 A, AC 1100 V, rozmiar 2, 61 x 75 x 77 mm, aR, IEC, UL, pojedynczy wskaznik
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
|
| Numer katalogowy |
170M5396
|
| EAN |
5027590456876
|
| UPC |
051712261104
|
| Długość/głębokość produktu |
168 mm
|
| Wysokość produktu |
80 mm
|
| Szerokość produktu |
124 mm
|
| Masa produktu |
743.5 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
Zgodność z IEC
UL Recognized |
| Kod modelu |
FUSE 630A 1100V 2BKN/75 AR
|
| Wartość znamionowa prądu |
630 A
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Całka wyłączania (I2T) |
575000 przy 1000 V, 730000 przy 1250 V
|
| Wartość znamionowa przerywania |
100 kAIC
|
| Całka przedłukowa (I2T) |
115000
|
| Napięcie znamionowe |
1100 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Straty mocy w watach |
110 W
|
| Zastosowanie |
Pólprzewodnik, wspólna szyna DC, napedy DC, przeksztaltniki mocy/prostowniki
|
| Wyposażone w: |
Wskaźnik typu K dla mikro
|
| Rozmiar bezpiecznika |
2
|
| Typ bezpiecznika |
Styki zlicowane
BKN/75 Wskaźnik typu K dla mikro |