Wkładka topikowa, szybka, 550 A, AC 1250 V, rozmiar 2, 61 x 77 x 81 mm, aR, IEC, UL, wskaźnik typu K
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
|
| Numer katalogowy |
170M5445
|
| EAN |
5027590457187
|
| UPC |
051712261319
|
| Długość/głębokość produktu |
92 mm
|
| Wysokość produktu |
60 mm
|
| Szerokość produktu |
163 mm
|
| Masa produktu |
818 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
UL Recognized
Zgodność z IEC |
| Wartość znamionowa prądu |
550 A
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Całka wyłączania (I2T) |
370000 przy 1000 V, 495000 przy 1250 V
|
| Wartość znamionowa przerywania |
100 kAIC
|
| Całka przedłukowa (I2T) |
62000
|
| Napięcie znamionowe |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Straty mocy w watach |
100 W
|
| Zastosowanie |
Półprzewodnik, szyna wspólna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
|
| Wyposażone w: |
Wskaźnik typu K dla mikro
|
| Rozmiar bezpiecznika |
2
|
| Typ bezpiecznika |
Styki zlicowane
BKN/80 Wskaźnik typu K dla mikro |