Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

170M5468
FUSE 1250A 600V 2BKN/65 AR UC

Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 1250 A, AC 600 V, rozmiar 2, aR, IEC, UL, sygnalizator pojedynczy

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
Numer katalogowy
170M5468
EAN
5027590457378
UPC
051712261401
Długość/głębokość produktu
77 mm
Wysokość produktu
59 mm
Szerokość produktu
51 mm
Masa produktu
1237 g
Zgodność/zgodności
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
UL Recognized
Kod modelu
FUSE 1250A 600V 2BKN/65 AR UC

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
1250 A
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
2 400 000 przy 660 V
Wartość znamionowa przerywania
200 kAIC
Całka przedłukowa (I2T)
365000
Napięcie znamionowe
700 V (UL), 600 V (IEC)
Straty mocy w watach
130 W

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
Wyposażone w:
Wskaźnik typu K dla mikro
Rozmiar bezpiecznika
2
Typ bezpiecznika
Styki zlicowane
BKN/Wskaźnik typu K dla mikro

Eksport specyfikacji produktu

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Uwierzytelnianie produktu

Wprowadź swój 16-17-cyfrowy numer seryjny
Wprowadzony numer seryjny nie powinien zawierać znaków specjalnych. Wprowadzony numer seryjny jest nieprawidłowy i powinien składać się z 16 lub 17 cyfr. Wprowadzony numer seryjny nie został znaleziony. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony numer seryjny nie jest zgodny z produktem. Sprawdź numer seryjny produktu i spróbuj ponownie. Kliknięcie informacje. aby przejść do strony produktu dla wprowadzonego numeru seryjnego Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Numer seryjny
Reset Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Numer seryjny jest nieprawidłowy i nie został rozpoznany przez firmę Eaton. Użyj tego formularza, aby zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wprowadź 6-cyfrowy kod uwierzytelniania
Wprowadzony produkt jest podejrzany! Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony kod uwierzytelnienia nie jest zgodny z naszymi danymi dla tego numeru seryjnego. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Nieprawidłowy kod uwierzytelnienia. Długość musi wynosić 6 znaków zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Kod uwierzytelniający jest wymagany zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wykonaj wyzwanie Captcha przed uwierzytelnieniem.
x
Zgłaszanie problemu
Wprowadź swoje imię i nazwisko.
x
Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało przyjęte. Nasz zespół produktowy wkrótce się z Tobą skontaktuje.