Wkladka topikowa, szybka, 800 A, AC 1250 V, rozmiar 2, 61 x 77 x 91 mm, aR, IEC, UL, pojedynczy wskaznik
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
|
| Numer katalogowy |
170M5498
|
| EAN |
5027590457491
|
| UPC |
051712261456
|
| Długość/głębokość produktu |
168 mm
|
| Wysokość produktu |
80 mm
|
| Szerokość produktu |
124 mm
|
| Masa produktu |
818 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
UL Recognized
Zgodność z IEC |
| Kod modelu |
FUSE 800A 1250V 2BKN/90 AR CU
|
| Wartość znamionowa prądu |
800 A
|
| Napięcie znamionowe |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Wartość znamionowa przerywania |
100 kAIC
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Całka wyłączania (I2T) |
1200000 przy 1000 V, 1550000 przy 1250 V
|
| Zastosowanie |
Pólprzewodnik, wspólna szyna DC, napedy DC, przeksztaltniki mocy/prostowniki
|
| Typ bezpiecznika |
Styki zlicowane
BKN/90 Wskaźnik typu K dla mikro |
| Rozmiar bezpiecznika |
2
|