Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

170M5667

Wkladka topikowa, szybka, 1100 A, AC 600 V, 200 kA IC, Inne, bezpiecznik, zacisk nozowy X zacisk nozowy, klasa aR

General specifications

Nazwa produktu
Szybki bezpiecznik prostopadłościenny serii Eaton Bussmann
Numer katalogowy
170M5667
EAN
5027590458177
UPC
051712262064
Długość/głębokość produktu
286 mm
Wysokość produktu
66 mm
Szerokość produktu
165 mm
Masa produktu
318 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
Zgodność z IEC
UL Recognized

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
1100 A
Napięcie znamionowe
600 V
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Całka wyłączania (I2T)
1600000 przy 660 V
Całka przedłukowa (I2T)
245000
Straty mocy w watach
120 W
Zdolność wyłączania
200 kA
Klasa
Klasa aR

Product specification

Rozmiar bezpiecznika
2
Wyposażone w:
Wskaźnik typu K dla mikro

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.