Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

170M6001
Kod modelu: FUSE 450A 2000V 3BKN/140 AR

Wkladka topikowa, szybka, 450 A, AC 2000 V, rozmiar 3, 74 x 96 x 143 mm, aR, IEC, pojedynczy wskaznik

General specifications

Nazwa produktu
Szybki bezpiecznik prostopadłościenny serii Eaton Bussmann
Numer katalogowy
170M6001
EAN
5996516017210
Długość/głębokość produktu
168 mm
Wysokość produktu
76 mm
Szerokość produktu
95 mm
Masa produktu
3.133 g
Certyfikat(y)
IEC 60269-4
Kod modelu
FUSE 450A 2000V 3BKN/140 AR

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
450 A
Napięcie znamionowe
2000 V
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Straty mocy w watach
135 W
Zdolność wyłączania
100 kA
Klasa
Klasa aR

Product specification

Rozmiar bezpiecznika
3

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.