Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

170M6007

Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 500 A, AC 3000 V, rozmiar 3, 75 x 96 x 290 mm, aR, IEC, sygnalizator pojedynczy

General specifications

Nazwa produktu
Szybki bezpiecznik prostopadłościenny serii Eaton Bussmann
Numer katalogowy
170M6007
EAN
5996516017227
Długość/głębokość produktu
76 mm
Wysokość produktu
90 mm
Szerokość produktu
362 mm
Masa produktu
1235 g
Certyfikat(y)
IEC 60269-4

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
500 A
Napięcie znamionowe
3000 V
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Straty mocy w watach
175 W
Zdolność wyłączania
100 kA
Klasa
Klasa aR

Product specification

Rozmiar bezpiecznika
3

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.