Bezpiecznik szybki prostopadloscienny serii Eaton Bussmann, 700 V (UL), 690 V (IEC), 1250 A, 200 kA IC, górny wskaznik zadzialania, bezpiecznik, zacisk nozowy X zacisk nozowy, klasa aR, DIN 43 620
Nazwa produktu |
Szybki bezpiecznik prostopadłościenny serii Eaton Bussmann
|
Numer katalogowy |
170M6016
|
EAN |
5996516017319
|
UPC |
051712262606
|
Długość/głębokość produktu |
168 mm
|
Wysokość produktu |
76 mm
|
Szerokość produktu |
95 mm
|
Masa produktu |
904 g
|
Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
Certyfikat(y) |
UL Recognized
Zgodność z IEC |
Kod modelu |
FUSE 1250A 690V 3/80 AR UC INDICATOR
|
Wartość znamionowa prądu |
1250 A
|
Napięcie znamionowe |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
Całka wyłączania (I2T) |
1950000 przy 660 V
|
Całka przedłukowa (I2T) |
290000
|
Straty mocy w watach |
140 W
|
Zdolność wyłączania |
200 kA
|
Klasa |
Klasa aR
|
Rozmiar bezpiecznika |
3
|