Wkladka topikowa, szybka, 1500 A, AC 690 V, DIN 3, 76 x 90 x 109 mm, aR, DIN, IEC, pojedynczy wskaznik
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
|
| Numer katalogowy |
170M6068
|
| EAN |
5996516017517
|
| UPC |
051712262750
|
| Długość/głębokość produktu |
90 mm
|
| Wysokość produktu |
74 mm
|
| Szerokość produktu |
160 mm
|
| Masa produktu |
0.001 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
Zgodność z IEC
UL Recognized |
| Kod modelu |
FUSE 1500A 690V 3TN/80 AR UC
|
| Wartość znamionowa prądu |
1500 A
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Całka wyłączania (I2T) |
3100000 przy 660 V
|
| Wartość znamionowa przerywania |
200 kAIC
|
| Całka przedłukowa (I2T) |
460000
|
| Napięcie znamionowe |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Straty mocy w watach |
160 W
|
| Zastosowanie |
Pólprzewodnik, wspólna szyna DC, napedy DC, przeksztaltniki mocy/prostowniki
|
| Rozmiar bezpiecznika |
3
|
| Typ bezpiecznika |
DIN 43653
TN/80 Wskaźnik typu T dla mikro |