Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

170M6102

Wkladka topikowa, szybka, 2500 A, AC 380 V, rozmiar 3, 70 x 147 x 66 mm, aR, IEC, pojedynczy wskaznik

General specifications

Nazwa produktu
Szybki bezpiecznik prostopadłościenny serii Eaton Bussmann
Numer katalogowy
170M6102
EAN
5027590289047
Długość/głębokość produktu
168 mm
Wysokość produktu
76 mm
Szerokość produktu
95 mm
Masa produktu
0.001 g
Zgodność/zgodności
CE
Zgodny z wymogami RoHS
EAC
Certyfikat(y)
IEC 60269-4

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
2500 A
Napięcie znamionowe
380 V
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Klasa
Klasa aR

Product specification

Rozmiar bezpiecznika
3

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.