Seria Eaton Bussmann, szybki prostopadłościenny bezpiecznik, 550 A, 100 kA IC, klasa aR, DIN 43 620, standardowy, całka wyłączania przy 1000 V: 325000, Wyłączania przy 1250 V: 435000, kwadratowy korpus z zaciskami przykręcanymi centralnie (szczelinowy), góry wskaźnik zadziałania, 110 W
Nazwa produktu |
Szybki bezpiecznik prostopadłościenny serii Eaton Bussmann
|
Numer katalogowy |
170M6143
|
EAN |
5996516017906
|
UPC |
051712792004
|
Długość/głębokość produktu |
168 mm
|
Wysokość produktu |
76 mm
|
Szerokość produktu |
95 mm
|
Masa produktu |
1319 g
|
Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
Certyfikat(y) |
UL Recognized
Zgodność z IEC |
Kod modelu |
FUSE 550A 1250V 3/110 AR CU
|
Wartość znamionowa prądu |
550 A
|
Napięcie znamionowe |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
Całka wyłączania (I2T) |
325000 przy 1000 V, 435000 przy 1250 V
|
Całka przedłukowa (I2T) |
55000
|
Straty mocy w watach |
110 W
|
Zdolność wyłączania |
100 kA
|
Klasa |
Klasa aR
|
Rozmiar bezpiecznika |
3
|