Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

170M6151
Kod modelu: FUSE 1400A 1100V 3/110 AR

Wkladka topikowa, szybka, 1400 A, AC 1100 V, rozmiar 3, 76 x 90 x 139 mm, aR, DIN, IEC, pojedynczy wskaznik

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
Numer katalogowy
170M6151
EAN
5996516017975
UPC
051712263030
Długość/głębokość produktu
168 mm
Wysokość produktu
76 mm
Szerokość produktu
95 mm
Masa produktu
1338 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
Zgodność z IEC
UL Recognized
Kod modelu
FUSE 1400A 1100V 3/110 AR

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
1400 A
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
6000000 przy 1000 V
Wartość znamionowa przerywania
100 kAIC
Całka przedłukowa (I2T)
1250000
Napięcie znamionowe
1100 V
Straty mocy w watach
150 W

Product specifications

Zastosowanie
Pólprzewodnik, wspólna szyna DC, napedy DC, przeksztaltniki mocy/prostowniki 
Rozmiar bezpiecznika
3
Typ bezpiecznika
DIN 43653
/110 wskaźnik optyczny
przykręcany zacisk

Eksport specyfikacji produktu