Bezpiecznik szybki prostopadłościenny serii Eaton Bussmann, 550 V (IEC/UL), 2000 A, 200 kA IC, górny wskaźnik zadziałania, bezpiecznik, zacisk nożowy X zacisk nożowy, klasa aR, DIN 43 620
Nazwa produktu |
Szybki bezpiecznik prostopadłościenny serii Eaton Bussmann
|
Numer katalogowy |
170M6171
|
EAN |
5996516018101
|
UPC |
051712263177
|
Długość/głębokość produktu |
168 mm
|
Wysokość produktu |
76 mm
|
Szerokość produktu |
95 mm
|
Masa produktu |
1230 g
|
Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
Certyfikat(y) |
Zgodność z IEC
UL Recognized |
Wartość znamionowa prądu |
2000 A
|
Napięcie znamionowe |
550 V AC
|
Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
Całka wyłączania (I2T) |
6 350 000 przy 660 V
|
Całka przedłukowa (I2T) |
1150000
|
Straty mocy w watach |
175 W
|
Zdolność wyłączania |
200 kA
|
Klasa |
Klasa aR
|
Rozmiar bezpiecznika |
3
|