Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 400 A, AC 1250 V, rozmiar 3, 76 x 90 x 139 mm, aR, DIN, IEC, sygnalizator pojedynczy
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
|
| Numer katalogowy |
170M6190
|
| EAN |
5996516018149
|
| UPC |
051712263207
|
| Długość/głębokość produktu |
168 mm
|
| Wysokość produktu |
76 mm
|
| Szerokość produktu |
95 mm
|
| Masa produktu |
1297 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
Zgodność z IEC
UL Recognized |
| Wartość znamionowa prądu |
400 A
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Całka wyłączania (I2T) |
120 000 przy 1000 V, 160 000 przy 1250 V
|
| Wartość znamionowa przerywania |
100 kAIC
|
| Całka przedłukowa (I2T) |
19500
|
| Napięcie znamionowe |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Straty mocy w watach |
95 W
|
| Zastosowanie |
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
|
| Rozmiar bezpiecznika |
3
|
| Typ bezpiecznika |
DIN 43653
TN/110 Wskaźnik typu T dla mikro przykręcany zacisk |