Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

170M6193

Wkladka topikowa, szybka, 550 A, AC 1250 V, rozmiar 3, 76 x 90 x 139 mm, aR, DIN, IEC, pojedynczy wskaznik

General specifications

Nazwa produktu
Szybki bezpiecznik prostopadłościenny serii Eaton Bussmann
Numer katalogowy
170M6193
EAN
5996516018170
UPC
051712263238
Długość/głębokość produktu
168 mm
Wysokość produktu
76 mm
Szerokość produktu
95 mm
Masa produktu
1254 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
UL Recognized
Zgodność z IEC

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
550 A
Napięcie znamionowe
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Rodzaj napięcia
AC/DC
Całka wyłączania (I2T)
325000 przy 1000 V, 435000 przy 1250 V
Całka przedłukowa (I2T)
55000
Straty mocy w watach
110 W
Zdolność wyłączania
100 kA
Klasa
Klasa aR

Product specification

Rozmiar bezpiecznika
3

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.