Reset
Reset
Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 900 A, AC 690 V, rozmiar 3, 76 x 76 x 150 mm, aR, IEC, sygnalizator pojedynczy
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
|
| Numer katalogowy |
170M6207
|
| EAN |
5996516018309
|
| UPC |
051712579421
|
| Długość/głębokość produktu |
168 mm
|
| Wysokość produktu |
76 mm
|
| Szerokość produktu |
95 mm
|
| Masa produktu |
1236 g
|
| Zgodność/zgodności |
Kontakt z zakładem produkcyjnym
Zgodny z wymogami RoHS |
| Wartość znamionowa prądu |
900 A
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Wartość znamionowa przerywania |
200 kAIC
|
| Napięcie znamionowe |
690 V
|
| Straty mocy w watach |
120 W
|
| Zastosowanie |
ochrona półprzewodników
|
| Rozmiar bezpiecznika |
3
|
| Typ bezpiecznika |
Wskaźnik typu T dla mikro
|