Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

170M6219
Kod modelu: FUSE 1600A 690V 3TN/110 AR UC

Seria Eaton Bussmann, szybki bezpiecznik prostopadłościenny, 690 V (IEC), 700 V (UL), 1600 A, rozmiar bezpieczników: 3, górny wskaźnik zadziałania, DIN 43653, TN/110 wskaźnik typu T dla mikro

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
Numer katalogowy
170M6219
EAN
5996516018415
UPC
051712263436
Długość/głębokość produktu
168 mm
Wysokość produktu
76 mm
Szerokość produktu
95 mm
Masa produktu
1485 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
Zgodność z IEC
UL Recognized
Kod modelu
FUSE 1600A 690V 3TN/110 AR UC

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
1600 A
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
3 900 000 przy 660 V
Wartość znamionowa przerywania
200 kAIC
Całka przedłukowa (I2T)
190000
Napięcie znamionowe
690 V (IEC), 700 V (UL)
Straty mocy w watach
160 W

Product specifications

Zastosowanie
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
Rozmiar bezpiecznika
3
Typ bezpiecznika
DIN 43653
TN/110 Wskaźnik typu T dla mikro
przykręcany zacisk

Eksport specyfikacji produktu