Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

170M6224

Seria Eaton Bussmann, wkładka topikowa, szybka, 2000 A, 550 V AC, rozmiar 3, 76 x 76 x 138 mm, aR, IEC, pojedynczy wskaźnik

General specifications

Nazwa produktu
Szybki bezpiecznik prostopadłościenny serii Eaton Bussmann
Numer katalogowy
170M6224
EAN
5996516018446
Długość/głębokość produktu
168 mm
Wysokość produktu
76 mm
Szerokość produktu
95 mm
Masa produktu
1229 g
Zgodność/zgodności
CE
Zgodny z wymogami RoHS
EAC
Certyfikat(y)
IEC 60269-4

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
2000 A
Napięcie znamionowe
550 V
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Straty mocy w watach
175 W
Zdolność wyłączania
200 kA
Klasa
Klasa aR

Product specification

Rozmiar bezpiecznika
3

Eksport specyfikacji produktu