Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

170M6240

Wkladka topikowa, szybka, 400 A, AC 1250 V, rozmiar 3, 76 x 92 x 139 mm, aR, DIN, IEC, pojedynczy wskaznik

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
Numer katalogowy
170M6240
EAN
5996516018507
UPC
051712263481
Długość/głębokość produktu
168 mm
Wysokość produktu
76 mm
Szerokość produktu
95 mm
Masa produktu
961 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
Zgodność z IEC
UL Recognized

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
400 A
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
120000 przy 1000 V, 160000 przy 1250 V
Wartość znamionowa przerywania
100 kAIC
Całka przedłukowa (I2T)
19500
Napięcie znamionowe
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Straty mocy w watach
95 W

Product specifications

Zastosowanie
Pólprzewodnik, wspólna szyna DC, napedy DC, przeksztaltniki mocy/prostowniki 
Rozmiar bezpiecznika
3
Typ bezpiecznika
DIN 43653
KN/110 Wskaźnik typu K dla mikro

Eksport specyfikacji produktu