Wkladka topikowa, szybka, 1600 A, AC 690 V, DIN 3, 76 x 92 x 139 mm, aR, DIN, IEC, pojedynczy wskaznik
Nazwa produktu |
Szybki bezpiecznik prostopadłościenny serii Eaton Bussmann
|
Numer katalogowy |
170M6269
|
EAN |
5996516018774
|
UPC |
051712263702
|
Długość/głębokość produktu |
168 mm
|
Wysokość produktu |
76 mm
|
Szerokość produktu |
95 mm
|
Masa produktu |
995 g
|
Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
Certyfikat(y) |
Zgodność z IEC
UL Recognized |
Wartość znamionowa prądu |
1600 A
|
Napięcie znamionowe |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
Całka wyłączania (I2T) |
3900000 przy 660 V
|
Całka przedłukowa (I2T) |
1150000
|
Straty mocy w watach |
160 W
|
Zdolność wyłączania |
200 kA
|
Klasa |
Klasa aR
|
Rozmiar bezpiecznika |
3
|