Wkladka topikowa, szybka, 1250 A, AC 690 V, rozmiar 3, 74 x 92 x 141 mm, aR, IEC, pojedynczy wskaznik
Nazwa produktu |
Szybki bezpiecznik prostopadłościenny serii Eaton Bussmann
|
Numer katalogowy |
170M6284
|
EAN |
5996516018842
|
Długość/głębokość produktu |
90 mm
|
Wysokość produktu |
74 mm
|
Szerokość produktu |
160 mm
|
Masa produktu |
958 g
|
Zgodność/zgodności |
CE
Zgodny z wymogami RoHS EAC |
Certyfikat(y) |
IEC 60269-4
|
Wartość znamionowa prądu |
1250 A
|
Napięcie znamionowe |
690 V
|
Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
Straty mocy w watach |
140 W
|
Zdolność wyłączania |
200 kA
|
Klasa |
Klasa aR
|
Rozmiar bezpiecznika |
3
|