Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

170M6316

Fuse-link, high speed, 1250 A, AC 690 V, size 3, 76 x 92 x 126 mm, aR, IEC, type T indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6316
EAN
5704057033725
UPC
051712263818
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
74 mm
Product Width
160 mm
Product Weight
280 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Electrical data

Amperage Rating
1250 A
Voltage rating
690 V
Voltage type
AC
Clearing (I2T)
1950000 at 660 V
Pre arc (I2T)
290000
Watt losses
140 W
Breaking capacity
200 kA
Class
Class aR

Product specification

Fuse size
3
Fitted with:
Type T Indicator for micro

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.