Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

170M6418

Wkladka topikowa, szybka, 1500 A, AC 690 V, rozmiar 3, aR, IEC, UL, pojedynczy wskaznik

General specifications

Nazwa produktu
Szybki bezpiecznik prostopadłościenny serii Eaton Bussmann
Numer katalogowy
170M6418
EAN
5027590462235
UPC
051712264167
Długość/głębokość produktu
53 mm
Wysokość produktu
76 mm
Szerokość produktu
76 mm
Masa produktu
364 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
Zgodność z IEC
UL Recognized

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
1500 A
Napięcie znamionowe
690 V (IEC), 700 V (UL)
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Całka wyłączania (I2T)
3100000 przy 660 V
Całka przedłukowa (I2T)
460000
Straty mocy w watach
160 W
Zdolność wyłączania
200 kA
Klasa
Klasa aR

Product specification

Rozmiar bezpiecznika
3

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.