Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

170M6421

Wkladka topikowa, szybka, 2000 A, AC 550 V, rozmiar 3, 76 x 92 x 53 mm, aR, IEC, UL, pojedynczy wskaznik

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
Numer katalogowy
170M6421
EAN
5996516019283
UPC
051712264198
Długość/głębokość produktu
168 mm
Wysokość produktu
76 mm
Szerokość produktu
95 mm
Masa produktu
1011 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
Zgodność z IEC
UL Recognized

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
2000 A
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
6350000 przy 660 V
Wartość znamionowa przerywania
200 kAIC
Całka przedłukowa (I2T)
1150000
Napięcie znamionowe
550 V AC
Straty mocy w watach
175 W

Product specifications

Zastosowanie
Pólprzewodnik, wspólna szyna DC, napedy DC, przeksztaltniki mocy/prostowniki 
Rozmiar bezpiecznika
3
Typ bezpiecznika
Styki zlicowane
B/Wskaźnik optyczny

Eksport specyfikacji produktu