Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 1000 A, AC 690 V, rozmiar 3, 76 x 92 x 63 mm, aR, IEC, sygnalizator pojedynczy
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
|
| Numer katalogowy |
170M6484
|
| EAN |
5027590462747
|
| Długość/głębokość produktu |
90 mm
|
| Wysokość produktu |
74 mm
|
| Szerokość produktu |
160 mm
|
| Masa produktu |
0.001 g
|
| Zgodność/zgodności |
CE
Zgodny z wymogami RoHS EAC |
| Certyfikat(y) |
IEC 60269-4
|
| Wartość znamionowa prądu |
1000 A
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Wartość znamionowa przerywania |
200 kAIC
|
| Napięcie znamionowe |
690 V
|
| Straty mocy w watach |
125 W
|
| Zastosowanie |
ochrona półprzewodników
|
| Rozmiar bezpiecznika |
3
|
| Typ bezpiecznika |
Styki zlicowane
|