Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

170M6515
Kod modelu: FUSE 1100A 690V 3GN/50 AR UC

Wkladka topikowa, szybka, 1100 A, AC 690 V, rozmiar 3, 76 x 92 x 53 mm, aR, IEC, UL, pojedynczy wskaznik

General specifications

Nazwa produktu
Szybki bezpiecznik prostopadłościenny serii Eaton Bussmann
Numer katalogowy
170M6515
EAN
5027590462860
UPC
051712264372
Długość/głębokość produktu
168 mm
Wysokość produktu
76 mm
Szerokość produktu
95 mm
Masa produktu
350 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
Zgodność z IEC
UL Recognized
Kod modelu
FUSE 1100A 690V 3GN/50 AR UC

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
1100 A
Napięcie znamionowe
690 V (IEC), 700 V (UL)
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Całka wyłączania (I2T)
130000 przy 660 V
Całka przedłukowa (I2T)
190000
Straty mocy w watach
130 W
Zdolność wyłączania
200 kA
Klasa
Klasa aR

Product specification

Rozmiar bezpiecznika
3
Wyposażone w:
Wskaźnik typu K dla mikro

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.