Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

170M6538

Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 315 A, AC 1250 V, rozmiar 3, 76 x 92 x 83 mm, aR, IEC, UL, sygnalizator pojedynczy

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
Numer katalogowy
170M6538
EAN
5996516019696
UPC
051712264426
Długość/głębokość produktu
168 mm
Wysokość produktu
76 mm
Szerokość produktu
95 mm
Masa produktu
1.283 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
Zgodność z IEC
UL Recognized

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
315 A
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
58000 przy 1000 V, 77500 przy 1250 V
Wartość znamionowa przerywania
100 kAIC
Całka przedłukowa (I2T)
9500
Napięcie znamionowe
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Straty mocy w watach
85 W

Product specifications

Zastosowanie
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
Wyposażone w:
Wskaźnik typu K dla mikro
Rozmiar bezpiecznika
3
Typ bezpiecznika
Styki zlicowane
BKN/80 Wskaźnik typu K dla mikro

Eksport specyfikacji produktu