Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

170M6542

Wkladka topikowa, szybka, 500 A, AC 1250 V, rozmiar 3, 76 x 92 x 83 mm, aR, IEC, Wskaznik typu K

General specifications

Nazwa produktu
Szybki bezpiecznik prostopadłościenny serii Eaton Bussmann
Numer katalogowy
170M6542
EAN
5996516019726
UPC
051712264464
Długość/głębokość produktu
168 mm
Wysokość produktu
76 mm
Szerokość produktu
95 mm
Masa produktu
1308 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
Zgodność z IEC
UL Recognized

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
500 A
Napięcie znamionowe
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Rodzaj napięcia
AC/DC
Całka wyłączania (I2T)
235000 przy 1000 V, 310000 przy 1250 V
Całka przedłukowa (I2T)
39000
Straty mocy w watach
105 W
Zdolność wyłączania
100 kA
Klasa
Klasa aR

Product specification

Rozmiar bezpiecznika
3
Wyposażone w:
Wskaźnik typu K dla mikro

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.