Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

170M6549
Kod modelu: FUSE 1100A 1000V 3BKN/80 AR

Wkladka topikowa, szybka, 1100 A, AC 1000 V, rozmiar 3, aR, IEC, UL, wskaznik typu K

General specifications

Nazwa produktu
Szybki bezpiecznik prostopadłościenny serii Eaton Bussmann
Numer katalogowy
170M6549
EAN
5996516019795
UPC
051712264532
Długość/głębokość produktu
138 mm
Wysokość produktu
45 mm
Szerokość produktu
58 mm
Masa produktu
1264 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
Zgodność z IEC
UL Recognized
Kod modelu
FUSE 1100A 1000V 3BKN/80 AR

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
1100 A
Napięcie znamionowe
1000 V (IEC)
Rodzaj napięcia
AC/DC
Całka wyłączania (I2T)
2800000 przy 1000 V, 3600000 przy 1250 V
Całka przedłukowa (I2T)
575000
Straty mocy w watach
140 W
Zdolność wyłączania
100 kA
Klasa
Klasa aR

Product specification

Rozmiar bezpiecznika
3
Wyposażone w:
Wskaźnik typu K dla mikro

Eksport specyfikacji produktu