Bezpiecznik szybki prostopadłościenny serii Eaton Bussmann, 700 V (UL), 690 V (IEC), 700 A, 200 kA IC, brak, bezpiecznik, zacisk nożowy X zacisk nożowy, klasa aR
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
|
| Numer katalogowy |
170M6611
|
| EAN |
5996516020050
|
| UPC |
051712264808
|
| Długość/głębokość produktu |
170 mm
|
| Wysokość produktu |
76 mm
|
| Szerokość produktu |
96 mm
|
| Masa produktu |
1201 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
Zgodność z IEC
UL Recognized |
| Wartość znamionowa prądu |
700 A
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Całka wyłączania (I2T) |
300000 przy 660 V
|
| Wartość znamionowa przerywania |
200 kAIC
|
| Całka przedłukowa (I2T) |
44500
|
| Napięcie znamionowe |
690 V
|
| Straty mocy w watach |
110 W
|
| Zastosowanie |
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
|
| Rozmiar bezpiecznika |
3
|
| Typ bezpiecznika |
Mocowanie amerykańskie
FU/Bez wskaźnika przykręcany zacisk |