Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 2000 A, AC 550 V, rozmiar 3, 76 x 92 x 135 mm, aR, IEC, UL
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
|
| Numer katalogowy |
170M6621
|
| EAN |
5996516020142
|
| UPC |
051712264891
|
| Długość/głębokość produktu |
170 mm
|
| Wysokość produktu |
76 mm
|
| Szerokość produktu |
96 mm
|
| Masa produktu |
934 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
UL Recognized
Zgodność z IEC |
| Wartość znamionowa prądu |
2000 A
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Całka wyłączania (I2T) |
6 350 000 przy 660 V
|
| Wartość znamionowa przerywania |
200 kAIC
|
| Całka przedłukowa (I2T) |
1150000
|
| Napięcie znamionowe |
550 V
|
| Straty mocy w watach |
175 W
|
| Zastosowanie |
Półprzewodnik, szyna wspólna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
|
| Rozmiar bezpiecznika |
3
|
| Typ bezpiecznika |
Mocowanie amerykańskie
FU/Bez wskaźnika Zacisk przykręcany |