Zdjęcie jest reprezentatywne
Download
Wkladka topikowa, szybka, 700 A, AC 2500 V, rozmiar 3, 86 x 95 x 195 mm, aR, IEC, pojedynczy wskaznik
Nazwa produktu |
Szybki bezpiecznik prostopadłościenny serii Eaton Bussmann
|
Numer katalogowy |
170M6642
|
EAN |
5996516020227
|
Długość/głębokość produktu |
110 mm
|
Wysokość produktu |
130 mm
|
Szerokość produktu |
207 mm
|
Masa produktu |
291.5 g
|
Zgodność/zgodności |
CE
|
Wartość znamionowa prądu |
700 A
|
Napięcie znamionowe |
2500 V
|
Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
Straty mocy w watach |
155 W
|
Zdolność wyłączania |
100 kA
|
Klasa |
Klasa aR
|
Rozmiar bezpiecznika |
3
|