Wkladka topikowa, szybka, 630 A, AC 690 V, rozmiar 3, 67 x 92 x 155 mm, aR, IEC, UL
| Nazwa produktu |
Szybki bezpiecznik prostopadłościenny serii Eaton Bussmann
|
| Numer katalogowy |
170M6710
|
| EAN |
5996516020449
|
| UPC |
051712265256
|
| Długość/głębokość produktu |
168 mm
|
| Wysokość produktu |
76 mm
|
| Szerokość produktu |
95 mm
|
| Masa produktu |
1209 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
Zgodność z IEC
UL Recognized |
| Kod modelu |
FUSE 630A 690V 3FU/115 AR UC
|
| Wartość znamionowa prądu |
630 A
|
| Napięcie znamionowe |
690 V
|
| Wartość znamionowa przerywania |
200 kAIC
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Całka wyłączania (I2T) |
210000 przy 660 V
|
| Zastosowanie |
Pólprzewodnik, wspólna szyna DC, napedy DC, przeksztaltniki mocy/prostowniki
|
| Typ bezpiecznika |
Mocowanie amerykańskie
FU/115 bez wskaźnika przykręcany zacisk |
| Rozmiar bezpiecznika |
3
|