Wkladka topikowa, szybka, 1600 A, AC 900 V, rozmiar 3, 76 x 92 x 95 mm, aR, IEC, pojedynczy wskaznik
Nazwa produktu |
Szybki bezpiecznik prostopadłościenny serii Eaton Bussmann
|
Numer katalogowy |
170M6752
|
EAN |
5996516020647
|
UPC |
051712554503
|
Długość/głębokość produktu |
168 mm
|
Wysokość produktu |
76 mm
|
Szerokość produktu |
95 mm
|
Masa produktu |
1392 g
|
Zgodność/zgodności |
Kontakt z zakładem produkcyjnym
Zgodny z wymogami RoHS |
Wartość znamionowa prądu |
1600 A
|
Napięcie znamionowe |
900 V
|
Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
Straty mocy w watach |
160 W
|
Zdolność wyłączania |
125 kA
|
Klasa |
Klasa aR
|
Rozmiar bezpiecznika |
3
|