Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 2500 A, AC 1100 V, 2 x rozmiar 3, 74 x 52 x 167 mm, aR, IEC, sygnalizator pojedynczy
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
|
| Numer katalogowy |
170M6828
|
| EAN |
5027590463294
|
| Długość/głębokość produktu |
167 mm
|
| Wysokość produktu |
82 mm
|
| Szerokość produktu |
90 mm
|
| Masa produktu |
1982 g
|
| Zgodność/zgodności |
CE
Zgodny z wymogami RoHS EAC |
| Certyfikat(y) |
IEC 60269-4
|
| Wartość znamionowa prądu |
2500 A
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Całka wyłączania (I2T) |
16000000 przy 1250 V
|
| Wartość znamionowa przerywania |
125 kAIC
|
| Całka przedłukowa (I2T) |
3200000
|
| Napięcie znamionowe |
1100 V
|
| Straty mocy w watach |
290 W
|
| Zastosowanie |
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
|
| Rozmiar bezpiecznika |
23
|
| Typ bezpiecznika |
Styki zlicowane
BKN/80 wskaźnik typu K |