Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

170M6880

Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 1250 A, AC 660 V, 2 x rozmiar 3, 74 x 167 x 52 mm, aR, IEC, sygnalizator pojedynczy

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
Numer katalogowy
170M6880
EAN
5027590317399
UPC
051712265805
Długość/głębokość produktu
160 mm
Wysokość produktu
74 mm
Szerokość produktu
90 mm
Masa produktu
2.1 kg
Zgodność/zgodności
CE
Zgodny z wymogami RoHS
EAC
Certyfikat(y)
IEC 60269-4

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
1250 A
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
1 050 000 przy 660 V
Wartość znamionowa przerywania
100 kAIC
Całka przedłukowa (I2T)
155000
Napięcie znamionowe
660 V
Straty mocy w watach
190 W

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
Rozmiar bezpiecznika
23
Typ bezpiecznika
Styki zlicowane
BKN/55 Wskaźnik typu K

Eksport specyfikacji produktu