Wkladka topikowa, szybka, 1000 A, AC 1000 V, rozmiar 3, 74 x 92 x 91 mm, aR, IEC, UL, pojedynczy wskaznik
Nazwa produktu |
Szybki bezpiecznik prostopadłościenny serii Eaton Bussmann
|
Numer katalogowy |
170M8510
|
EAN |
5027590465243
|
UPC |
051712603850
|
Długość/głębokość produktu |
90 mm
|
Wysokość produktu |
74 mm
|
Szerokość produktu |
160 mm
|
Masa produktu |
915 g
|
Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
Certyfikat(y) |
Zgodność z IEC
UL Recognized |
Wartość znamionowa prądu |
1000 A
|
Napięcie znamionowe |
1000 V (IEC)
|
Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
Całka wyłączania (I2T) |
2050000 przy 1000 V
|
Całka przedłukowa (I2T) |
340000
|
Straty mocy w watach |
150 W
|
Zdolność wyłączania |
100 kA
|
Klasa |
Klasa aR
|
Rozmiar bezpiecznika |
3
|
Wyposażone w: |
Wskaźnik typu K dla mikro
|