Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

170M8558

Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 1800 A, AC 600 V, DIN 3, 90 x 75 x 150 mm, aR, DIN, IEC, sygnalizator pojedynczy

General specifications

Nazwa produktu
Szybki bezpiecznik prostopadłościenny serii Eaton Bussmann
Numer katalogowy
170M8558
EAN
5704057039598
Długość/głębokość produktu
75 mm
Wysokość produktu
150 mm
Szerokość produktu
90 mm
Masa produktu
453.592 g
Zgodność/zgodności
CE
Zgodny z wymogami RoHS
EAC
Certyfikat(y)
IEC
DIN

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
1800 A
Napięcie znamionowe
600 V
Straty mocy w watach
90 W
Zdolność wyłączania
150 kA
Klasa
Klasa aR

Product specification

Rozmiar bezpiecznika
3

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.