Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 630 A, AC 3000 V, rozmiar 3, 96 x 85 x 234 mm, aR, IEC, wizualny wskaźnik
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
|
| Numer katalogowy |
170M8690
|
| EAN |
5027590310659
|
| UPC |
051712486231
|
| Długość/głębokość produktu |
76 mm
|
| Wysokość produktu |
90 mm
|
| Szerokość produktu |
362 mm
|
| Masa produktu |
1 g
|
| Certyfikat(y) |
IEC 60269-4
|
| Wartość znamionowa prądu |
630 A
|
| Napięcie znamionowe |
3000 V
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Zastosowanie |
Ochrona prostowników
|
| Rozmiar bezpiecznika |
3
|