Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

170M8691

Wkladka topikowa, szybka, 630 A, AC 3000 V, rozmiar 3, 96 x 85 x 234 mm, aR, IEC, wskaznik typu K

General specifications

Nazwa produktu
Szybki bezpiecznik prostopadłościenny serii Eaton Bussmann
Numer katalogowy
170M8691
EAN
5027590310666
Długość/głębokość produktu
76 mm
Wysokość produktu
90 mm
Szerokość produktu
362 mm
Masa produktu
1 g
Certyfikat(y)
IEC 60269-4

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
630 A
Napięcie znamionowe
3000 V
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Straty mocy w watach
200 W
Klasa
Klasa aR

Product specification

Rozmiar bezpiecznika
3

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.