Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

171455

Eaton Moeller® series SL7, metalowy wspornik kątowy, z dławnicą kablową M20

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® SL7, akcesoria, metalowy wspornik montażowy
Numer katalogowy
171455
EAN
4015081677849
Długość/głębokość produktu
63 mm
Wysokość produktu
70 mm
Szerokość produktu
35 mm
Masa produktu
0.131 kg
Certyfikat(y)
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.: NKCR7
CE
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA-C22.2 No. 14-10
UL Category Control No.: NKCR
Certified by UL for use in Canada
UL
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5-1
UL 508
Kod modelu
SL7/4-FW-T

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-30 °C

Features & functions

Kolor
Inne maszyny

Informacje ogólne

Akcesoria
Uszczelka, w zestawie
Połączenie ze SmartWire-DT
Nr
Stopień ochrony
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 13
Materiał
Metal
Sposób montażu
Montaż naścienny
Kategoria produktu
Akcesoria

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.