Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

171887
Kod modelu: SW-XSOFT-CODESYS-3-M

Eaton CODESYS, oprogramowanie do programowania, PLC, zgodnie z IEC61131-1, licencja dla wielu użytkowników

General specifications

Nazwa produktu
Eaton, oprogramowanie CODESYS
Numer katalogowy
171887
EAN
7640130097841
Długość/głębokość produktu
230 mm
Wysokość produktu
2 mm
Szerokość produktu
162 mm
Masa produktu
0.016 kg
Zgodność/zgodności
Eaton supports the product until its end of life
Notatki dotyczące katalogu
Konfiguracja szyny CAN, SAE J1939, PROFIBUS-DP, Modbus-TCP/RTU, EtherNet/IP, XI/ON, SmartWire-DT
Kod modelu
SW-XSOFT-CODESYS-3-M

Features & Functions

Wyposażone w:
Edytor języka programowania SFC (Sequential Function Chart)
Edytor języka programowania IL (Instruction List)
Edytor języka programowania LD (Ladder Diagram)
Edytor języka programowania Flowchart
Edytor języka programowania FBD (Function Block Diagram)
Wbudowane funkcje technologiczne
Edytor języka programowania ST (Structured Text)
Funkcje
Funkcja oceny
Funkcja analizy
Funkcje konfiguracji aplikacji
Wbudowane funkcje uruchomieniowe
Funkcja konfiguracji
Funkcja komunikacyjna
Wbudowane funkcje symulacyjne
Funkcja ruchu
Wbudowane funkcje podtrzymujące
Funkcja detekcji danych
Funkcja diagnostyczna

General information

Oprogramowanie
Licencja dla wielu użytkowników
Obsługuje XV, XC-202, XC-152
Programowanie zgodnie z IEC 61131-1 z IL, ST, LAD, FBS, AS, CFC
Systemy operacyjne: WIN NT 4.0 SP6, WIN 2000 SP3, WIN XP SP2, WINDOWS Vista, WINDOWS 7, WINDOWS 8
Menu dostępne w 5 językach
XSOFT-CODESYS-3
Konfigurator OPC
Kompleksowa pomoc i dokumentacja
Odpowiednie do
System operacyjny Windows Vista
System operacyjny Windows NT
System operacyjny Windows 8
System operacyjny Windows XP
Inny system operacyjny
System operacyjny Windows 7

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015