Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

173648
BPZ-CD-200/15

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Drzwi stalowe na przednią osłonę przedziału 200 mm we wspólnej konfiguracji, Wys x Szer = 1450 x 200 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Drzwi Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
173648
EAN
4015081700554
Długość/głębokość produktu
30 mm
Wysokość produktu
1450 mm
Szerokość produktu
170 mm
Masa produktu
4.1 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-CD-200/15

Dodatkowe informacje

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Dostawy

Zastosowanie
Osłona przednia przegrody 200 mm z podzieloną konfiguracją
Kolor
Jasnoszara (RAL 7035)
Szary
Model
Częściowe drzwi
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Sheet steel
Stal
Sposób montażu
Montaż ścienny
Pozycja montażu
Pionowy
Odpowiedni do wysokości
1450 mm
Do szerokości
200 mm
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Malowanie proszkowe
Stopień ochrony
IP2X
NEMA Inne

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.