Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

176894
Kod modelu: LS-S20A-CC

Eaton Moeller® series LS Łącznik krańcowy, Popychacz kopułkowy, Moduł podstawowy, możliwość rozbudowy, 2 N/O, Zacisk śrubowy, Żółty, Materiał izolowany, -40 - +70 °C, wersja A

General specifications

Nazwa produktu
Łącznik krańcowy Eaton Moeller® serii LS
Numer katalogowy
176894
EAN
4015081713363
Długość/głębokość produktu
76 mm
Wysokość produktu
34 mm
Szerokość produktu
31 mm
Masa produktu
0.051 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947
Notatki dotyczące katalogu
Zawiera silikonowa uszczelkę zwiększającą odporność na ozon. detergenty i środki dezynfekcyjne.
Kod modelu
LS-S20A-CC

Actuator

Siła potrzebna do uruchomienia/zatrzymania
1,0 N/8,0 N
Mom. obr. potrz. do uruch. nap. obrot.
0.2 Nm
Typ siłownika
Popychacz
Prędkość robocza
Maks. 1/0,5 m/s (z krzywką DIN, uruchamianie mechaniczne)
Przy kącie posuwu α = 0°/30°

Ambient conditions, mechanical

Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Odporność na wstrząsy
25 g, Styk standardowy, mechaniczne, udar półsinusoidalny w czasie 20 ms
Odporność temperaturowa
100 °C, Temperatura styków głowicy rolkowej

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Contacts

Niezawodność obwodu sterowania
1 awaria na 10 000 000 operacji łączeniowych (określono statystycznie, przy 24 V DC/5 mA)
1 awaria na 5 000 000 operacji łączeniowych (określono statystycznie, przy 5 V DC/1 mA)
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
2

Design verification

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton zapewni dane o rozpraszaniu ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktu.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0.17 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
6 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Electrical rating

Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
400 V
Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 24 V
6 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 110 V
0.6 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 125 V
0.8 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V
3 A
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
Maks. 6 A gG/gL, bezpiecznik, styki
Częstotliwość zasilania
Maks. 400 Hz, Styki
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
1 kA

Features & Functions

Typ połączenia elektrycznego
Metryczny przepust kablowy
Kolor obudowy
Żółta pokrywa
Materiał obudowy
Plastikowy
Materiał izolowany
Cechy
Rozbudowywalne
Typ funkcji przełączania
Przełącznik zwłoczny

General information

Typ połączenia
Zaciski śrubowe
Stopień ochrony
IP65
NEMA Inne
Żywotność
8 000 000 przestawień mechanicznych
Częstotliwość pracy
6000 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Popychacz okrągły
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4000 V AC
Dokładność powtarzania
0,15 mm (Styki/zdolność łączeniowa)
Typ
Łącznik krańcowy

Safety

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak

Terminal capacities

Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
1 x (0,5 - 1,5) mm²
Pojemność złącza (sztywny)
1 x (0,5-2,5) mm²

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015