Eaton DE1, przemiennik częstotliwości, Znamionowe napięcie robocze 400 V AC, 3-fazowe, Ie 11,3 A, 5.5 kW, 7.5 HP
| Nazwa produktu |
Eaton DE1, przemiennik częstotliwości
|
| Numer katalogowy |
177371
|
| EAN |
4015081718313
|
| Długość/głębokość produktu |
169 mm
|
| Wysokość produktu |
230 mm
|
| Szerokość produktu |
90 mm
|
| Masa produktu |
1.6 kg
|
| Certyfikat(y) |
CE
UL 508C RoHS, ISO 9001 Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1 UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 IEC/EN 61800-3 RCM UL report applies to both US and Canada Certified by UL for use in Canada CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN61800-3 Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 UL File No.: E172143 UL IEC/EN61800-5 CUL |
| Notatki dotyczące katalogu |
Cykl przeciążenia dla 60 s co 600 s
|
| Kod modelu |
DE1-34011NN-N20N
|
| Moc pozorna przy 400 V |
7.62 kVA
|
| Moc pozorna przy 480 V |
9.15 kVA
|
| Moment hamujący |
Maks. 30% MN, Standard – obwód główny
Regulowane do 100%, DC – Obwód główny |
| Wysokość n.p.m. |
Maks. 2000 m
Powyżej 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-10 °C
|
| Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — maks. |
50 °C
|
| Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — min. |
-10 °C
|
| Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy |
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji
|
| Liczba wejść (analogowych) |
1 (możliwość parametryzacji, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
|
| Liczba wejść (cyfrowych) |
4 (możliwość parametryzacji, 10 - 30 V DC)
|
| Liczba wyjść (analogowych) |
0
|
| Liczba wyjść (cyfrowych) |
0
|
| Liczba wyjść przekaźnikowych |
1 (możliwość parametryzacji, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
159 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Szcz. dot. odpr. ciepła. |
Praca (przy przeciążeniu 150%)
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
11.3 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Cechy |
Parametryzacja: drivesConnect
Parametryzacja: drivesConnect mobile (aplikacja) Parametryzacja: Sieć polowa Parametryzacja: Panel sterujący |
| Wyposażone w: |
Połączenie z PC
|
| Długość kabla |
C2 ≤ 10 m, Poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
C3 ≤ 25 m, Poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika |
| Interfejs komunikacji |
Modbus RTU, wbudowany
OP-Bus (RS485), do zabudowy |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Tak
W połączeniu z modułem DX-NET-SWD3 SmartWire DT |
| Stopień ochrony |
IP20
NEMA Inne |
| Kompatybilność elektrom. |
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
|
| Wielkość ramy |
FS2
|
| Kategoria produktu |
Przemiennik częstotliwości
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Ochrona przed dotknięciem palcem i wierzchem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
|
| Protokół |
EtherNet/IP
Inne systemy magistralne MODBUS |
| Klasa zakłóceń radiowych |
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne).
Opcjonalny zewnętrzny filtr przeciwzakłóceniowy do stosowania w różnych środowiskach EMC, umożliwiający używanie dłuższych przewodów silników |
| Odporność na wstrząsy |
15 g, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, 11 ms
|
| Odpowiednie do |
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
|
| Drgania |
Rezystancja: Zgodnie z normą EN 61800-5-1
|
| Rozpraszanie ciepła przy prądzie/prędkości |
110 W przy 100% prądu i 0% prędkości
121 W przy 100% natężenia prądu i 50% prędkości 132 W przy 100% natężenia prądu i 90% prędkości 58 W przy 25% natężenia prądu i 0% prędkości 64 W przy 25% natężenia prądu i 50% prędkości 72 W przy 50% natężenia prądu i 0% prędkości 85 W przy 50% natężenia prądu i 50% prędkości 88 W przy 50% natężenia prądu i 90% prędkości |
| Prąd wejściowy ILN przy przec. 150% |
12 A
|
| Prąd upływu przy uziem. IPE — maks. |
< 10 mA (sterowanie DC)
< 3,5 mA (sterowanie AC) |
| Częstotliwość załączania zasilania |
Maksymalnie jeden raz co 30 s
|
| Napięcie sieciowe — maks. |
480 V
|
| Napięcie sieciowe — min. |
380 V
|
| Tryb roboczy |
Sterowanie U/f
Regulacja prędkości z kompensacją poślizgu |
| Częstotliwość wyjściowa — maks. |
300 Hz
|
| Częstotliwość napięcia wyjściowego — min. |
0 Hz
|
| Napięcie wyjściowe (U2) |
400 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe |
| Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150% |
16.95 A
|
| Znamionowe napięcie sterowania |
10 V DC (Us, maks. 0,2 mA)
|
| Częstotliwość znamionowa — maks. |
66 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
45 Hz
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
11,3 A przy przeciążeniu 150% (przy częstotliwości pracy wynoszącej 16 kHz i temperaturze otaczającego powietrza wynoszącej +50°C)
|
| Znam. moc rob. przy 380/400 V, 50 Hz, 3-fazowe |
5.5 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze |
480 V AC, 3-fazowe
400 V AC, 3-fazowe |
| Rozdzielczość |
0,025 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
15 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
|
| Prąd załączania — maks. |
200 %, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), Przez 1.875 sekundy co 600 sekund, Moduł mocy
|
| Częstotliwość zasilania |
50/60 Hz
|
| Częstotliwość przełączania |
16 kHz, 4 - 32 kHz regulowana (słyszalna), fPWM, moduł mocy, obwód gł.
|
| Wartość znam. napięcia — maks. |
480 V
|
| Przyp. prąd silnika IM przy 400 V, 50 Hz, przeciąż. 150% |
11.3 A
|
| Przyp. prąd silnika IM przy 440–480 V, 60 Hz, przeciąż.150% |
11 A
|
| Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy |
7.5 HP
|