Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

178569
Kod modelu: M22S-WJS4

Eaton Moeller® series M22 joystick, Joystick, z jednym punktem przełączania w danym kierunku, z metalowym wałkiem, 4 położenia, Pierścień czołowy: czarny, z samopowrotem, w każdym położeniu

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series M22 joystick
Numer katalogowy
178569
EAN
4015081738984
Długość/głębokość produktu
100 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.028 kg
Certyfikat(y)
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-13
IEC/EN 60947
UL
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
VDE 0660
CE
UL 508
CSA
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5
Kod modelu
M22S-WJS4

Specyfikacje produktu

Typ
Joystick
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Funkcja elem. wykon.
W każdym położeniu
Z samopowrotem
Wyposażone w:
Końcówka metalowa
Powrót do położenia 0
Żarówka żarnikowa (24 V)
Pierścień przedni
Częstotliwość pracy
2000 operacji/godz.
Odporn. na warunki atmosfer.
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Połączenie ze SmartWire-DT
Z przyłączami SWD-RMQ
Tak
Siła załączania
5 N
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Siła potrzebna do wymusz. otw. — min.
0 N
Długość joysticka
75 mm
Liczba kierunków przełączania
4
Liczba styków (rozwiernych) na kierunek przełączania
0
Liczba styków (zwiernych) na kierunek przełączania
0
Liczba styków przełącznych na kierunek przełączania
0
Liczba poziomów przełączania
1
Średnica otworu
22.5 mm
Kolor fazowania
W kolorze czarnym
Materiał pierścienia czołowego
z tworzywa sztucznego
Pozycja montażu
Zgodne z wymaganiami
Stopień ochrony
IP66
NEMA 4X, 13
Trwałość mechaniczna
100000 operacji
Odporność na wstrząsy
30 g, mechan., zgodny z IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w czasie 11 ms
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27

Eksport specyfikacji produktu