Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

178788
Kod modelu: XN-322-12DO-P17

Eaton XN-322 Moduł wyjść cyfrowych, 12 wyjść cyfrowych, ochrona przeciwzwarciowa, 24 V DC/1,7 A każde, przełączanie impulsowe

General specifications

Nazwa produktu
Eaton XN-322, moduł wyjść
Numer katalogowy
178788
EAN
7640130098220
Długość/głębokość produktu
104.2 mm
Wysokość produktu
16.8 mm
Szerokość produktu
80.3 mm
Masa produktu
0.057 kg
Certyfikat(y)
cULus
UL File No.: E135462
CE
EN 61131-2
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
UL508
CSA-C22.2 No. 142-M
Notatki dotyczące katalogu
Jako maks. stratę mocy przyjmuje się moc maksymalną powstającą w obudowie urządzenia.
Kod modelu
XN-322-12DO-P17

Features & Functions

Typ połączenia elektrycznego
Połączenie wtykane
Cechy
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Fieldbus connection over separate bus coupler possible
Funkcje
Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia

General information

Zużycie prądu
45 mA (stand.), do zasilacza +5 V (wew.), Zasilanie – wejście
Brak mA (typ.), do +24 V, Zasilanie – wejście
Stopień ochrony
IP20
Sposób montażu
Możliwość montażu na szynie
Liczba kanałów
12, Wyjścia cyfrowe
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Moduł wyjść cyfrowych XN-322
Typ
  • Cyfrowy moduł we/wy z dwunastoma wyjściami 24 V DC / 1,7 A z zabezpieczeniem przed zwarciem, z diagnostyką podnapięcia dla trzech szyn zasilających.
  • Moduł płytkowy we/wy XN300
Używane z
XN-312-…
XN300
Rodzaj napięcia
DC - prąd stały

Ambient conditions, mechanical

Wysokość spadku (IEC/EN 60068-2-32) — maks.
1 m
Pozycja montażu
Poziomy
Odporność na wstrząsy
15 g, Mechaniczne, Udar półsinusoidalny w czasie 11 ms, 18 uderzeń
Odporność na drgania
5 - 8,4 / 8,4 -150 Hz, 3,5 mm / 1 g

Climatic environmental conditions

Ciśnienie powietrza
795 – 1080 hPa (praca)
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
0 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-20 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
85 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Suche gorąco wg IEC 60068-2-2
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-3
Warunki środowiskowe
Kondensacja: zapobiegać dostępnymi środkami
Wilgotność względna
0 – 95% (bez kondensacji)

Electro magnetic compatibility

Wyładowanie w powietrzu
8 kV
Impuls wyzwalający
2 kV, Kabel zasilania
1 kV, Przewód sygnałowy
Wyładowanie stykowe
4 kV
Pola elektromagnetyczne
10 V/m przy 0,08 - 1,0 GHz (zgodnie z IEC EN 61000-4-3)
1 V/m przy 2–2,7 GHz (zgodnie z IEC EN 61000-4-3)
3 V/m przy 1,4 - 2 GHz (zgodnie z IEC EN 61000-4-3)
Emisja zakłóceń
40 dB (przy 30 – 230 MHz, Class A, emitowane, wysoka częstotliwość)
47 dB (przy 230 – 1000 MHz, Class A, emitowane, wysoka częstotliwość)
Prąd źródłowy
10 V
Wartość przepięcia
0,5/0,5 kV, Kabel zasilania, zbalansowany/niezbalansowany), EMC
1 kV, Kabel sygnałowy, asymetryczny, EMC
Zaniki napięcia
Zaniki napięcia: 10 ms/wahania napięcia: Tak

Terminal capacities

Pojemność złącza
0,2 - 1,5 mm², Przewód pojedynczy, H07V-U
24 - 16 AWG
0,2 - 1,5 mm², Przewód elastyczny bez tulejki, H07V-K
0,25 - 1,5 mm², z tulejkami bez kołnierza z tworzywa, zgodnie z DIN 46228-1 (tulejki zaciśnięte gazoszczelnie)
0,25 - 0,75 mm², z tulejkami z kołnierzem z tworzywa, zgodnie z DIN 46228-1 (tulejki zaciśnięte gazoszczelnie)
Przymiar szpilkowy
A1 (zgodnie z IEC/EN 60947-1)
Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
10 mm
Grupa materiałów izolacyjnych
I

Electrical rating

Znamionowy prąd roboczy (Ie)
3,4 A (wejście zasilania)
Znamionowe napięcie robocze
160 V (zakończenia)
24 V (zacisk + 3)
24 V (zacisk + 1)
24 V (zacisk + 2)
Zabezpieczenie przed zwarciami
Tak, Wytrzymałość zwarciowa, Wyjścia cyfrowe
Napięcie zasilania przy DC — min.
18 VDC
Napięcie zasilania DC — maks.
30 VDC

Communication

Typ połączenia
Wtykowy zacisk sprężynowy (złącze wtykane), Konstrukcja połączenia w kierunku TOP
Protokół
Inne systemy magistralne

Input/Output

Czas zwłoki
< 200 µs, Wyjścia cyfrowe, Opóźnienie przy zmianie sygnału i obciążeniu rezystancyjnym, przy zmianie poziomu sygnału z niskiego na wysoki
< 200 µs, Wyjścia cyfrowe, Opóźnienie przy zmianie sygnału i obciążeniu rezystancyjnym, przy zmianie poziomu sygnału z wysokiego na niski
Prąd obciążenia
nie określono przez producenta wtyku
Opór obciążenia
> 14,1 Ω
Liczba wejść (cyfrowych)
0
Liczba wyjść (cyfrowych)
12
Wyjście
Urządzenia zabezpieczające muszą być zainstalowane bezpośrednio przy obciążeniu indukcyjnym, aby zapobiec zakłóceniom.
12 wyjść cyfrowych (ochrona przeciwzwarciowa, 24 V DC, 1,7 A, przełączanie impulsowe)
Prąd wyjściowy
< 0,5 mA (niski poziom)
1.7 A
Zakres napięcia wyjściowego
< 24 V DC (wysoki poziom, wyjścia cyfrowe)
24 V DC (wyjścia cyfrowe)
< 1 V DC (niski poziom, wyjścia cyfrowe)
Współczynnik równoczesności
50 % (Ʃ IAmax = 10.2A)

Safety

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Rozłączenie galwaniczne
Zasilanie, Wejście: nie
Między wyjściami cyfrowymi: nie

Design verification

Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0.383 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
3.529 W
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
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.