Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

178943
DV-KLV

Eaton xComfort KLV LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii. Trzypunktowa blokada obrotowa do KLV-UP (pusta ściana)

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xComfort KLV inne części zamienne
Numer katalogowy
178943
EAN
4015081742608
Długość/głębokość produktu
100 mm
Wysokość produktu
25 mm
Szerokość produktu
150 mm
Masa produktu
0.03 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
DV-KLV

Dodatkowe informacje

Funkcje
Część zamienna
Używane z
Trzypunktowy zamek obrotowy

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Inne maszyny
Część zamienna
Typ
  • Akcesoria KLV
  • Tablica rozdzielcza KLV
  • Rozdzielnica multimedialna KLV
  • Części zapasowe

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.