Eaton XV-303, panel sterowania z PLC, 24 V DC, 7-calowy wyświetlacz pojemnościowy, 1024x600 pikseli, 1xEthernet, 1xRS232, 1xRS485, 1xCAN, 1xProfibus, 1xGniazdo karty SD
| Nazwa produktu |
Eaton XV-303, panel dotykowy
|
| Numer katalogowy |
179653
|
| EAN |
7640130098688
|
| Długość/głębokość produktu |
196 mm
|
| Wysokość produktu |
51 mm
|
| Szerokość produktu |
135 mm
|
| Masa produktu |
0.81 kg
|
| Certyfikat(y) |
CUL
EMC according to 2014/30/EU Certified by UL for use in Canada CE UL File No.: E205091 DNV GL EN 50178 IEC/EN 61131-2 UL 61010-2-201 UL |
| Kod modelu |
XV-303-70-B02-A00-1C
|
| Typ |
Panel sterowania z PLC i Profibus
|
| Cechy |
Urządzenie USB
System operacyjny Windows Embedded Compact 7 pro Format pionowy Wizualizacja docelowa i WWW CAN Zintegrowania licencja uruchomieniowa na oprogramowanie do wizualizacji RS232 CPU i system chłodzenia bez wentylatora, chłodzenie pasywne poprzez swobodną konwekcję RS485 Host USB Interfejs Ethernet Gniazdo na kartę SD |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
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
Na zapytanie
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
Spełnia wymagania normatywne produktu.
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
| Wyposażone w: |
Interfejsy SW
1 x PROFIBUS/MPI (wbudowany interfejs) Wyjście drukarki 1 x Ethernet 10/100 Mb/s (wbudowany interfejs) System komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzaniem) 1 x CANopen®/easyNet (wbudowan interfejs) 1 x RS485 (wbudowany interfejs) 1 x RS232 (wbudowany interfejs) 1 x urządzenie USB (wbudowany interfejs) Sygnalizacja komunikatów Receptury Wyświetlacz kolorowy 1 x host USB 2.0 (wbudowany interfejs) Interfejs MPI |
| Typ bezpiecznika |
Wbudowany bezpiecznik (bez dostępu)
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-3
Suche gorąco zgodnie z IEC 60068-2-2 Zimno zgodnie z EN 60068-2-1 |
| Materiał obudowy |
Materiał izolowany
|
| Napięcie zasilające przy AC, 50 Hz — maks. |
0 VAC
|
| Napięcie zasilania przy AC, 50 Hz — min. |
0 VAC
|
| Napięcie zasilające przy AC, 60 Hz — maks. |
0 VAC
|
| Napięcie zasilania przy AC, 60 Hz — min. |
0 VAC
|
| Napięcie zasilania DC — maks. |
30 VDC
|
| Napięcie zasilania przy DC — min. |
19.2 VDC
|
| Szerokość elementu przedniego |
196 mm
|
| Kategoria produktu |
HMI-PLC (wbudowana funkcja PLC)
|
| Rozdzielczość |
|
| Ciśnienie powietrza |
795 – 1080 hPa (praca)
|
| Wielkość wyświetlacza |
16:9
153,6 x 90,0 mm |
| Warunki środowiskowe |
Kondensacja: Bez kondensacji
|
| Czas podtrzymania |
10 lat, przeciętnie (czas przy zerowym napięciu)
|
| Pojemność pamięci |
512 000 kB
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
0 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-20 °C
|
| Głębokość wbudowania |
43.1 mm
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
14.4 W
|
| Wys. z przodu |
135 mm
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Liczba przycisków (programowalnych funkcyjnych) |
0
|
| Liczba klawiszy z diodami LED |
0
|
| Liczba poziomów szarości/niebieskości wyświetlacza |
0
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (Industrial Ethernet) |
1
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (innych) |
2
|
| Czas pracy akumulatora |
Zabezpiecz. zegar czasu rzeczyw.: BR 2330, niewymienne (lutowane)
|
| Rodzaj napięcia |
DC–prąd stały
|
| System operacyjny |
Windows Embedded Compact 7 Pro
|
| Interfejs komunikacji |
PROFIBUS-DP, bez separacji galwanicznej, 9-biegunowe gniazdo SUB-D, UNC
|
| Oprogramowanie |
XSOFT-CODESYS-2, Oprogramowanie do programowania PLC, Projektowanie
XSOFT-CODESYS-3, oprogramowanie do programowania PLC, projektowanie XSOFT-CODESYS, oprogramowanie do wizualizacji, projektowanie GALILEO, Oprogramowanie do wizualizacji, Projektowanie |
| Emisja zakłóceń |
Zgodnie z IEC/EN 61000-6-4
|
| Sposób montażu |
Do wbudowania – odstęp: Szer. x Wys. x Gł. ≥ 30 mm (1,18")
Do wbudowania – nachylenie od pionu: ±45° (w przypadku konwekcji naturalnej) Montaż podtynkowy |
| Współcz. kontrastu wyświetlacza |
850:1
|
| Liczba gniazd |
1 (do kart SD)
|
| Podświetlenie wyświetlacza |
LED
Możliwość ściemniania za pomocą oprogramowania |
| Odporność na zakłócenia |
Zgodnie z normą EN 61000-6-2
|
| Typ wyświetlacza |
TFT
Antyodblaskowe szkło hartowane w ramce z tworzywa Wyświetlacz kolorowy, TFT, antyodblaskowe |
| Zabezpieczenie przed odwróc. polar. |
Tak, do napięcia zasilającego (opcjonalnie Siemens MPI)
|
| Wilgotność względna |
10-95% (bez kondensacji)
|
| Żywotność |
50 000 godz. (żywotność podświetlenia)
|
| Stopień ochrony |
NEMA 12
IP20, tył (zgodnie z EN 60529-1) NEMA 4X |
| Intensywność podświetlenia |
400 cd/m²
|
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP65
NEMA 12 |
| Liczba wyświetlanych kolorów |
16777216
|
| Odporność na drgania |
60 - 150 Hz, ± 2 g
5 - 9 Hz, ± 3,5 mm 9 - 60 Hz, ± 0,15 mm |
| Procesor |
ARM Cortex-A9 800 MHz
|
| Zgodność z RoHs |
Tak
|
| Pamięć |
Pamięć Flash: 1 GB SLC
NVRAM: 128 kB Przechowywanie DRAM: 512 MB RAM Karta SD, Typ: SDSC, SDHC (pamięć zewnętrzna) |
| Funkcje |
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście) Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania |
| Technologia dotykowa |
Panel wielodotykowy, czujnik dotykowy
Pojemnościowa wielodotykowa Technologia Projected Capacitive Touch (PCT) |
| Model |
Obudowa z tworzywa i szklany panel w ramce z tworzywa
|
| Interfejsy |
RS485 (bez separacji galwanicznej, 9-pinowy wtyk SUB-D, UNC)
Host USB 2.0 (bez separacji galwanicznej) CAN (bez separacji galwanicznej, 9-pinowy wtyk SUB-D, UNC) Złącze Ethernet 10/100 Mbps RS232 (bez separacji galwanicznej, 9-pinowy wtyk SUB-D, UNC) Urządzenie USB 2.0 (bez separacji galwanicznej) |
| Zaniki napięcia |
5 ms od niskiego napięcia sieci (19,2 V DC)
≤ 10 ms od znamionowego napięcia (24 V DC) |
| Liczba interfejsów sprzętowych (równoległych) |
0
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (RS-232) |
1
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (RS-422) |
0
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (RS-485) |
1
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (szeregowych TTY) |
0
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (USB) |
2
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (bezprzewodowych) |
0
|
| Liczba interfejsów (PROFINET) |
0
|
| Liczba języków online/runtime |
100
|
| Liczba poziomów haseł |
200
|
| Maksymalna rozdzielczość (w poziomie) |
1024
|
| Liczba pikseli (w pionie) |
600
|
| Liczba przycisków systemowych |
1
|
| Temp. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura pracy — min. |
0 °C
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Rozmiar ekranu (przekątna) |
7 in
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
14.4 W
|
| Dozwolone napięcie |
35 V DC (przez < 100 ms)
18,0 - 31,2 V DC, bezwzględne z tętnieniami 19,2 - 30 V DC, skuteczne (znamionowe napięcie robocze -20%/+25%) 18 - 31,2 V DC, zasilane akumulatorowe (znamionowe napięcie robocze -25%/+30%) |
| Rozłączenie galwaniczne |
Zasilanie: nie
|
| Pobór mocy |
14 W stand.
Maks. 14,4 W 11,9 W |
| Protokół |
PROFIBUS
CAN TCP/IP EtherNet/IP MODBUS EtherCAT |
| Znamionowe napięcie robocze |
24 V DC (zasilanie – bezpieczne bardzo niskie napięcie)
|
| Odporność na wstrząsy |
15 g, 11 ms, Mechaniczne
|