Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Wycofany

179656
Kod modelu: XV-303-70-CE0-A00-1C

Eaton XV-303, panel sterowania z PLC jako sterownikiem SWD, 24 V DC, 7-calowy wyświetlacz pojemnościowy, 1024x600 pikseli, 1xEthernet, 1xRS232, 1xRS485, 1xCAN, 1xSWD, 1xGniazdo karty SD

General specifications

Nazwa produktu
Eaton XV-303, panel dotykowy
Numer katalogowy
179656
EAN
7640130098701
Długość/głębokość produktu
196 mm
Wysokość produktu
51 mm
Szerokość produktu
135 mm
Masa produktu
0.84 kg
Certyfikat(y)
EN 50178
UL 61010-2-201
CE
DNV GL
IEC/EN 61131-2
CUL
EMC according to 2014/30/EU
UL
UL File No.: E205091
Certified by UL for use in Canada
Kod modelu
XV-303-70-CE0-A00-1C

Specyfikacje produktu

Typ
Panel sterowania z PLC jako koordynator SmartWire-DT i z drugim portem Ethernet
Cechy
Urządzenie USB
RS232
Gniazdo na kartę SD
Wizualizacja docelowa i WWW
Zintegrowania licencja uruchomieniowa na oprogramowanie do wizualizacji
CPU i system chłodzenia bez wentylatora, chłodzenie pasywne poprzez swobodną konwekcję
Host USB
Zabezpieczenie przeciążeniowe
RS485
System operacyjny Windows Embedded Compact 7 pro
Format pionowy
Interfejs Ethernet
CAN
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Na życzenie
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Wyposażone w:
1 x urządzenie USB (wbudowany interfejs)
1 x CANopen®/easyNet (wbudowany interfejs)
1 x host USB 2,0 (wbudowany interfejs)
2 x Ethernet 10/100 MB/s (wbudowany interfejs)
1 x RS485 (wbudowany interfejs)
1 x SmartWire-DT (wbudowany interfejs)
Interfejsy SW
Sygnalizacja komunikatów
System komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzaniem)
Receptury
Wyjście drukarki
1 x RS232 (wbudowany interfejs)
Wyświetlacz kolorowy
Typ bezpiecznika
Wbudowany bezpiecznik (bez dostępu)
Adresowanie
Automatyczne ustawianie adresów
Odporn. na warunki atmosfer.
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-3
Suche gorąco wg IEC 60068-2-2
Zimno zgodnie z EN 60068-2-1
Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
Materiał obudowy
Materiał izolowany
Napięcie zasilające przy AC, 50 Hz — maks.
0 VAC
Napięcie zasilania przy AC, 50 Hz — min.
0 VAC
Napięcie zasilające przy AC, 60 Hz — maks.
0 VAC
Napięcie zasilania przy AC, 60 Hz — min.
0 VAC
Napięcie zasilania DC — maks.
30 VDC
Napięcie zasilania przy DC — min.
19.2 VDC
Szerokość elementu przedniego
196 mm
Kategoria produktu
Koordynatory SmartWire-DT
Rozdzielczość
  • 1024 x 600 px
  • WSVGA
Ciśnienie powietrza
795 – 1080 hPa (praca)
Wielkość wyświetlacza
153,6 x 90,0 mm
16:9
Warunki środowiskowe
Kondensacja: Bez kondensacji
Czas podtrzymania
10 lat, przeciętnie (czas przy zerowym napięciu)
Pojemność pamięci
512 000 kByte
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
0 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
60 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-20 °C
Głębokość wbudowania
43.1 mm
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
14.4 W
Wys. z przodu
135 mm
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Liczba przycisków (programowalnych funkcyjnych)
0
Liczba klawiszy z diodami LED
0
Liczba poziomów szarości/niebieskości wyświetlacza
0
Liczba interfejsów sprzętowych (Industrial Ethernet)
2
Liczba interfejsów sprzętowych (innych)
2
Czas pracy akumulatora
Zabezpieczający zegar czasu rzeczywistego: BR 2330, niewymienne (lutowane)
Rodzaj napięcia
DC - prąd stały
Rodzaj połączenia
Wtyk płaski SmartWire-DT SWD4-8MF2
System operacyjny
Windows Embedded Compact 7 Pro
Interfejs komunikacji
SmartWire-DT Master
Oprogramowanie
XSOFT-CODESYS, oprogramowanie do wizualizacji, projektowanie
XSOFT-CODESYS-2, oprogramowanie do programowania PLC, projektowanie
XSOFT-CODESYS-3, Oprogramowanie do programowania PLC, Projektowanie
GALILEO, oprogramowanie do wizualizacji, projektowanie
Emisja zakłóceń
Zgodnie z IEC/EN 61000-6-4
Sposób montażu
Do wbudowania – odstęp: Szer. x Wys. x Gł. ≥ 30 mm (1,18")
Do wbudowania – nachylenie od pionu: ±45° (w przypadku konwekcji naturalnej)
montaż natablicowy
Współcz. kontrastu wyświetlacza
850:1
Liczba gniazd
1 (do kart SD)
Podświetlenie wyświetlacza
LED
Możliwość ściemniania za pomocą oprogramowania
Odporność na zakłócenia
Zgodnie z normą EN 61000-6-2
Typ wyświetlacza
Antyodblaskowe szkło hartowane w ramce z tworzywa
TFT
Wyświetlacz kolorowy, TFT, antyodblaskowe
Zabezpieczenie przed odwróc. polar.
Tak, do napięcia zasilającego (opcjonalnie Siemens MPI)
Tak
Wilgotność względna
10-95% (bez kondensacji)
Żywotność
50 000 godz. (żywotność podświetlenia)
Tętnienia resztkowe
≤ 5% (napięcie wejściowe)
Typ połączenia
Zaciski sprężynowe wtykowe, Napięcie zasilające
SWD: Wtyk, 8-biegunowy
Znamionowe napięcie sterowania
24 V DC (UAUX, -15 %/+20 %)
24 V DC (UPOW, -15 %/+20 %)
Prąd udarowy
12,5 A (przez 6 ms)
Szybkość przesyłania danych
125 kBit/s, SmartWire-DT
250 kBit/s, SmartWire-DT
Stopień ochrony
IP20, tył (zgodnie z EN 60529-1)
NEMA 12
NEMA 4X
Intensywność podświetlenia
400 cd/m²
Stopień ochrony (część czołowa)
NEMA 12
IP65
Liczba wyświetlanych kolorów
16777216
Stacja
SmartWire-DT Master, Sieć SmartWire-DT
Odporność na drgania
60 - 150 Hz, ± 2 g
5 - 9 Hz, ± 3,5 mm
9 - 60 Hz, ± 0,15 mm
Procesor
ARM Cortex-A9 800 MHz
Zgodność z RoHs
Tak
Prąd zasilania
0,7 A, Imaks., Zasilacz SmartWire-DT
Przy podłączaniu modułów SmartWire-DT o łącznym poborze prądu > 0,7 A, należy korzystać z modułu zasilającego EU5C-SWD-PF2; Zasilacz SmartWire-DT
3 A, Imaks., Napięcie zasilające UAux
Przy podłączaniu styczników o łącznym poborze prądu > 3 A, należy korzystać z modułu zasilającego EU5C-SWD-PF1/2, Napięcie zasilające UAux
Pamięć
DRAM: 512 MB RAM
Pamięć Flash: 1 GB SLC
Karta SD, Typ: SDSC, SDHC (pamięć zewnętrzna)
NVRAM: 128 kB Przechowywanie
Funkcje
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Koordynator SmartWire-DT
Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania
Technologia dotykowa
Technologia Projected Capacitive Touch (PCT)
Pojemnościowa wielodotykowa
Panel wielodotykowy, czujnik dotykowy
Model
Obudowa z tworzywa i szklany panel w ramce z tworzywa
Interfejsy
Złącze Ethernet 10/100 MB/s
Urządzenie USB 2.0 (bez separacji galwanicznej)
CAN (bez separacji galwanicznej, 9-pinowy wtyk SUB-D, UNC)
RS232 (bez separacji galwanicznej, 9-pinowy wtyk SUB-D, UNC)
RS485 (bez separacji galwanicznej, 9-pinowy wtyk SUB-D, UNC)
Host USB 2.0 (bez separacji galwanicznej)
Wskaźnik LED
Sygnalizacja stanu sieci SmartWire-DT: Do wyboru zielona lub czerwona dioda LED
Sygnalizacja stanu SmartWire-DT Master: Zielona i czerwona dioda LED
Sygnalizacja stanu napięcia zasilającego: LED
Zaniki napięcia
5 ms od niskiego napięcia sieci (19,2 V DC)
≤ 10 ms, Zaniki napięcia mostka
≤ 10 ms od znamionowego napięcia (24 V DC)
Liczba interfejsów sprzętowych (równoległych)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (RS-232)
1
Liczba interfejsów sprzętowych (RS-422)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (RS-485)
1
Liczba interfejsów sprzętowych (szeregowych TTY)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (USB)
2
Liczba interfejsów sprzętowych (bezprzewodowych)
0
Liczba interfejsów (PROFINET)
0
Liczba języków online/runtime
100
Liczba poziomów haseł
200
Maksymalna rozdzielczość (w poziomie)
1024
Liczba pikseli (w pionie)
600
Liczba jednostek podrzędnych SmartWire-DT
99
Liczba przycisków systemowych
1
Temp. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura pracy — min.
0 °C
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Szybkość powtarzania
1 s
Rozmiar ekranu (przekątna)
7 in
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
14.4 W
Dozwolone napięcie
35 V DC (przez < 100 ms)
18,0 - 31,2 V DC, bezwzględne z tętnieniami
18 - 31,2 V DC, zasilane akumulatorowo (znamionowe napięcie robocze -25%/+30%)
19,2 - 30 V DC, skuteczne (znamionowe napięcie robocze -20%/+25%)
Rozłączenie galwaniczne
Napięcie zasilające UAUX: nie
Między UPow a napięciem zasilającym 15 V SmartWire-DT: nie
Zasilanie: nie
Pobór mocy
14 W stand.
Maks. 14,4 W
11,9 W
Protokół
TCP/IP
Inne systemy magistralne
EtherNet/IP
CAN
MODBUS
EtherCAT
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
0,7 A
Znamionowe napięcie robocze
Standardowo UAUX -0,2 V (do jednostek Slave 24 V DC)
14,5 V (± 3% - SmartWire-DT)
24 V DC (zasilanie – bezpieczne bardzo niskie napięcie)
Zabezpieczenie przed zwarciami
No, zewnętrzny bezpiecznik FAZ Z3, Napięcie zasilające UAux
Tak, Wytrzymałość zwarciowa, Napięcie zasilające SmartWire-DT
Odporność na wstrząsy
15 g, 11 ms, Mechaniczne
Pojemność złącza
0,25–1,5 mm², elastyczny z tulejką
24 - 16 AWG, jednodrutowy lub wielożyłowy
0.2–1.5 mm², drut

Eksport specyfikacji produktu